Transponderkaart Mifare classic

Artikelnummer: IT 7030628

Chipkaart voor gepersonaliseerde authentificatie in combinatie met de CMC III-kaartlezer.

Artikelnummer:
IT 7030628
Uitvoering
Mifare classic
Product omschrijving
Contactloze chipkaart voor het openen van deuren.
Toepassingsgebieden
Voor gebruik in combinatie met de transponderlezer voor CMC III en IoT-interface of de CMC III draadloze comforthandgreep VX met geïntegreerde kaartlezer
Aantal deelnemers PU compact (max.)
2
Aantal deelnemers PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE
Afmetingen
Breedte: 85 mm
Hoogte: 54 mm
Diepte: 1 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,014 kg
Brutogewicht
0,014 kg
Douanetariefnummer
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Product omschrijving
CMCIII Transp. kaart Mifare Classic 1k