Voor montage van de comforthandgreep VX met codeslot (7030.601) aan TS-aluminium deuren of TS-plaatstalen deuren.
- Bestelnr.:
- IT 7030692
- Product omschrijving
- Voor montage van de comforthandgreep VX met codeslot (7030.601) aan TS-aluminium deuren of TS-plaatstalen deuren.
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Montageadapter
Koppelelement
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TS 8 - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177936553
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
- Montageadapter VX, RAL 9005.
- Documentatie
- Info sheet