Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7044.210
- Product omschrijving
- Glasvezelcassettes voor Network Cable Organizer montageframes.
- Voordelen
- Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken
- Elke kabel is 100 % getest en wordt met het van toepassing zijnde meetprotocol geleverd
- Betrouwbare fixering– elke kabelcassette is voorzien van een een kabelfixering, zodat de kabel mechanisch niet wordt belast
- Materiaal
- Cassettes: roestvaststaal, kunststof (POM)
- Kleur
- Kabel: geel
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Gewicht/VE
- 0,9 kg
- Douanetariefnummer
- 39263000
- EAN
- 4028177917378
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Product omschrijving
- NCO OS2 cassette LC-LC (1PU=3EA)
- Documentatie
- Handleiding