Glasvezelcassettes voor Network Cable Organizer

Artikelnummer: DK 7044.230

Glasvezelcassettes voor de Network Cable Organizer, ter bescherming van de glasvezelkabels.

Artikelnummer:
DK 7044.230
Product omschrijving
Glasvezelcassettes voor Network Cable Organizer montageframes.
Voordelen
Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken
Elke kabel is 100 % getest en wordt met het van toepassing zijnde meetprotocol geleverd
Betrouwbare fixering– elke kabelcassette is voorzien van een een kabelfixering, zodat de kabel mechanisch niet wordt belast
Materiaal
Cassettes: roestvaststaal, kunststof (POM)
Kleur
Kabel: aqua
Leveringseenheid
3 st.
Gewicht/VE
0,9 kg
Douanetariefnummer
39263000
EAN
4028177917392
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
NCO OM3 cassette LC-LC (1PU=3EA)
Documentatie
Handleiding