Wandkast bedoeld voor kleine netwerken. Een zeer betaalbare kast in 4 afmetingen. Verkrijgbaar met glazen of plaatstalen deuren aan de voorkant en wordt geleverd met standard 19"-rails.
QE Box
Artikelnummer: DK 7057020
- Artikelnummer:
- DK 7057020
- Uitvoering
- met zichtdeur
- Voordelen
- Passieve ventilatie door ventilatiesleuven
- Levering
- 19"-profielrails voor, in diepte verstelbaar
Toegangsdeur, zijkant - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 602 mm
Diepte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,742 kg
- Brutogewicht
- 21,834 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177625815
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208