QE Box

Bestelnr.: DK 7057030

Wandkast bedoeld voor kleine netwerken. Een zeer betaalbare kast in 4 afmetingen. Verkrijgbaar met glazen of plaatstalen deuren aan de voorkant en wordt geleverd met standard 19"-rails.

Bestelnr.:
DK 7057030
Uitvoering
met zichtdeur
Voordelen
Passieve ventilatie door ventilatiesleuven
Levering
19"-profielrails voor, in diepte verstelbaar
Toegangsdeur, zijkant
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 735 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
22,288 kg
Brutogewicht
23,461 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177625822
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208