1 HE lade voor overlengtebevoorrading, gerangschikt, compact en veilig binnen de 19"-niveaus, monteerbaar tussen twee 19"-niveaus, onafhankelijk van het kastsysteem.
- Bestelnr.:
- DK 7063200
- Product omschrijving
- De 1 HE schuiflade biedt een comfortabele mogelijkheid voor het opbergen van overlengte van kabels, geordend, compact en veilig binnen de 19"-niveaus.
- Voordelen
- Aan de voorzijde met borstelstrip voor kabelinvoer
- Hamerkopstrook aan de achterzijde voor het opvangen van kabels
- Cirkelvormige geleiding van de geleiders, knikvrij langs verstelbare elementen binnenin
- Toepassingsgebieden
- Monteerbaar tussen twee 19"-niveaus
- Voor montage op L-vormige profielen, gebogen profielen en montageframes
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Schuiflade
Telescooprails
Bevestigingsmateriaal - Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Niveauafstand
- 435 ‐ 750 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,858 kg
- Brutogewicht
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- De 1 HE schuiflade biedt een comfortabele mogelijkheid voor het opbergen van overlengte van kabels, geordend, compact en veilig binnen de 19"-niveaus.