- Bestelnr.:
- DK 7066000
- Product omschrijving
- Ook bij vast ingebouwde legborden achteraf eenvoudig te monteren. Hiertoe worden de aanwezige bevestigingsbouten of montagerails (hoogbelastbaar) vervangen door telescooprails.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- Belastbaarheid
- 100 kg
- Opmerking
- In te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster en te arreteren.
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,47 kg
- Brutogewicht
- 3,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177123892
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
TS-IT Telescooprail voor legborden in TS, voor legborddiepte 600 mm, belastbaarheid 100 kg, plaatstaal, verzinkt