Telescooprails voor legborden voor montage op VX-kastframes en om naderhand te monteren bij bestaande VX en TS-toepassingen

Artikelnummer: DK 7066700

Voor naderhand ombouwen van vast ingebouwde legborden naar volledig uittrekbaar door vervangen van de aanwezige bevestigingsbouten of inbouwrail (hoogbelastbare uitvoering) door de telescooprails.

Artikelnummer:
DK 7066700
Product omschrijving
Ook bij vast ingebouwde legborden achteraf eenvoudig te monteren. Hiertoe worden de aanwezige bevestigingsbouten of montagerails (hoogbelastbaar) vervangen door telescooprails.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Suitable for component shelf depth
700 mm
Belastbaarheid
100 kg
Opmerking
In te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster en te arreteren.
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,13 kg
Brutogewicht
4,33 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177221468
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Telescooprail voor legborden in TS, voor legborddiepte 700 mm, belastbaarheid 100 kg, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding