Randbeveiliging

Bestelnr.: DK 7072100

Voor ommanteling van scherpe uitsparingen, biedt bescherming tegen verwonding resp. voorkomt beschadiging van de doorgevoerde kabels, inkortbaar.

Bestelnr.:
DK 7072100
Product omschrijving
Voor het ommantelen van uitsparingen met scherpe randen. Biedt bescherming tegen verwonding resp. voorkomt beschadiging van de doorgevoerde kabels. De randbeveiliging is geschikt voor materiaaldikten van ca. 1,0 – 2,0 mm en kan individueel op lengte worden ingekort.
Materiaal
Kunststof PVC
Kleur
Zwart
Lengte
10 m
Afmetingen
Breedte: 6 mm
Hoogte: 11 mm
Lengte: 10 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,41 kg
Brutogewicht
0,537 kg
Douanetariefnummer
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
Randbeveiliging