- Bestelnr.:
- DK 7072200
- Product omschrijving
- Voor individuele opbouw van de vlakke delen van een behuizing, wartelplaten en panels. Uitsparingen voor kabelgeleiding op willekeurige plaatsen in de zijwand, achterwand, deuren, dak- en bodemplaat kunnen met de borstelstrip, door deze eenvoudig op te steken, optisch aan het oog worden onttrokken.
- Voordelen
- Opsteekbare vlakken: 10 mm
- Mogelijkheden
- Max. uitsparingshoogte: 38 mm
- Materiaal
- Kunststof mantel: 18 mm
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
- Borstellengte
- 30 mm
- Lengte
- 2 m
- Afmetingen
- Lengte: 2 m
- Voor materiaaldikten
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,43 kg
- Brutogewicht
- 0,433 kg
- Douanetariefnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
-
DK borstelstrip, L: 2 m, borstellengte: 30 mm, voor plaatdikte: 0,6-1,5 mm