Kabelklem voor C-rail, combirail

Bestelnr.: DK 7077.000

Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.

Bestelnr.:
DK 7077.000
Uitvoering
voor kabeldiameters 6 – 14 mm
Product omschrijving
Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. kunststof contradeel
Min. kabeldiameter
6 mm
Max. kabeldiameter
14 mm
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,885 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177124097
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Product omschrijving
DK Kabelklemmen, voor kabel-Ø: 6-14 mm