Voor een snelle bevestiging van C-rails.
- Bestelnr.:
- TS 7091100
- Product omschrijving
- Voor de snelle bevestiging op een horizontaal kastprofiel of cascadegeleiding voor kabels tussen twee horizontale systeem- of montagechassis.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Bevestigingsbeugel, links
Bevestigingsbeugel, rechts
Incl. bevestigingsmateriaal - Inbouwmogelijkheden
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- Op het horizontale VX SE kastprofiel onder
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte
- Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Montage-instructie
- Per C-rail zijn twee bevestigingsbeugels nodig
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- TS IT
- SE
- Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,32 kg
- Brutogewicht
- 0,346 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- TS Houderbeugel C-profiel