Bevestigingsschroeven

Bestelnr.: DK 7094110

Voor elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19˝)-inbouwdelen en blindplaten.

Bestelnr.:
DK 7094110
Uitvoering
Zaagsnedeschroef
Product omschrijving
Voor elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten.
Levering
Incl. kunststof vulringen
Montage-instructie
Max. aandraaimoment 3 Nm
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Schroefdraadlengte: 16 mm
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,28 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177663022
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Product omschrijving
DK Zaagsnedeschroef M6x16 VE=50