- Artikelnummer:
- EL 7094.120
- Uitvoering
- Kruiskopschroef
- Product omschrijving
- Voor elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten.
- Levering
- Incl. kunststof vulringen
- Montage-instructie
- Max. aandraaimoment 3 Nm
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5
Schroefdraadlengte: 16 mm - Leveringseenheid
- 50 st.
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,194 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Product omschrijving
- EL Kruiskopschroeven M5x16 VE=50