Bevestigingsschroeven

Artikelnummer: DK 7094.130

Voor elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19˝)-inbouwdelen en blindplaten.

Artikelnummer:
DK 7094.130
Uitvoering
Binnenzeskantschroeven 25
Product omschrijving
Voor elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten.
Levering
Incl. kunststof vulringen
Montage-instructie
Max. aandraaimoment 3 Nm
Afmetingen
Schroefdraad: M5
Schroefdraadlengte: 16 mm
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,18 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177663046
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Product omschrijving
DK Torx-schroef M5x16 VE=50