Kabelklem voor C-rail, combirail

Artikelnummer: DK 7097260

Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.

Artikelnummer:
DK 7097260
Uitvoering
voor kabeldiameters 26 – 30 mm
Product omschrijving
Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. kunststof contradeel
Min. kabeldiameter
26 mm
Max. kabeldiameter
30 mm
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177193185
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Product omschrijving
DK Kabelklemmen, voor kabel-Ø: 26-30 mm