Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.
- Artikelnummer:
- DK 7098100
- Uitvoering
- voor kabeldiameters 42 – 56 mm
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. kunststof contradeel
- Min. kabeldiameter
- 42 mm
- Max. kabeldiameter
- 56 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 3 kg
- Brutogewicht
- 3,112 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177432673
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Product omschrijving
- DK Kabelklemmen, voor kabel-Ø: 42-56 mm