Kabelklem voor C-rail, combirail

Artikelnummer: DK 7099.000

Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.

Artikelnummer:
DK 7099.000
Uitvoering
voor kabeldiameters 56 – 64 mm
Product omschrijving
Voor bevestiging van de kabels aan de C-rail.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. kunststof contradeel
Min. kabeldiameter
56 mm
Max. kabeldiameter
64 mm
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
3,125 kg
Brutogewicht
3,461 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177124561
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Product omschrijving
DK Kabelklemmen, voor kabel-Ø: 56-64 mm