OCP is een groeiende internationale community met als doel de IT-infrastructuur te vereenvoudigen en te optimaliseren. Het Rittal OCP ORV3-rack is geaccepteerd door de OCP en direct gereed voor toepassing. Eenvoudige aanpassingen en uitbreidingen zijn via het toebehorenprogramma op elk moment mogelijk. Het OCP ORV3-rack is ook voorbereid voor de opname van een Direct Liquid Cooling (DLC)-oplossing. Met dit rack tilt u de efficiëntie en vermogensdichtheid naar een nieuw niveau.
- Artikelnummer:
- IT 7100120
- Uitvoering
- Open frame
met railkoper
Voorbereid voor kabelinvoer in het dak en de bodem
Kabelgeleiding aan de voorzijde over de gehele hoogte - Voordelen
- Voorbereid voor de opname van 21"-OCP-componenten en directe contactering op het railkoper
- Snelle opbouw en service door IT met click-in-montage en dankzij het IT OCP Power-railsysteem
- Doorgaand kabelmanagement in het voorste rack over de volledige hoogte
- Optimaal geschikt voor High Performance Computing en AI-technologie door voorbereiding voor Direct Liquid Cooling-oplossingen om de ontstane warmte uit het rack af te voeren
- Geïntegreerde hoogbelastbare wielen vergemakkelijken het transport en zorgen voor een eenvoudige handling in de computerruimte
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- OCP ORV3-rack
OCP-railkoper voor max. 48 DC/18 kW
2 profielen, voorgemonteerd
Stelvoeten, voorgemonteerd
4 wielen (vrij draaibaar)
Koppelingspakking
Luchtgeleiderplaat - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.286 mm
Diepte: 1.068 mm - Hoogte-eenheden
- 44 OU
- Belastbaarheid
- 14.000 N
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Nominaal vermogen
- 18 kW
- Nominale spanning
- 48 V DC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 172 kg
- Brutogewicht
- 200 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177997738
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- OCP ORV3-rack, met railkoper, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens