Digitale tweetraps-thermostaat geïntegreerd in een patchpanel 1 HE

Artikelnummer: SK 7109035

Artikelnummer:
SK 7109035
Product omschrijving
Incl. kabelopvang voor aansluitkabels en mogelijkheid voor het plaatsen van coderingsstroken.
Technische gegevens
7-segment display met drie posities
Omschakelbaar tussen °C/°F
Met 1800 mm lange NTC-sensor
Twee relaisuitgangen als wissel- en maakcontact (max. contactbelasting 230 V, 6 A)
Schakelhysterese programmeerbaar
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
1 st.
Instelbereik
5 °C...55 °C
Nominale spanning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,86 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177165649
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Product omschrijving
SK Digitale tweetrapsthermostaat geïntegreerd in patch-panel 1HE, 100-230V, 2 schakelcontacten, inclusief NTC sensor (1,8 meter)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek