- Artikelnummer:
- DK 7109.200
- Product omschrijving
- Verlichting aansluitgereed voor bevestiging in het 19"-niveau. Door de bevestiging in sleufgaten is bovendien bevestiging aan de 25 mm systeemboring mogelijk.
- Materiaal
- Aluminium, geëloxeerd
Kunststof
- Levering
- Verlichting 1 HE
Lichtbundel
Aansluitkabel met geaarde steker
Incl. bevestigingsmateriaal
- Nominaal vermogen
- 8 W
- Lengte aansluitkabel
- 2,5 m
- Aansluitmogelijkheden
- Geïntegreerde aansluitkabel met geaarde connector
- Lichtbundel
- Buislamp
- Schakelaar (type)
- Geïntegreerd, Aan/Uit
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 500 V DC/1s
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,193 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
DK Verlichting 1 HE, voor bevestiging in het 19 inch-niveau, 8W 230V 50 Hz, met aansluitkabel