- Bestelnr.:
- DK 7111000
- Product omschrijving
- Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 65 mm
Diepte: 125 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,899 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Kabelgeleidingsbeugel, 120x60x0