- Bestelnr.:
- DK 7111212
- Product omschrijving
- Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.
- Toepassingsgebieden
- Allround bevestiging voor verticale en horizontale kabelgeleiding in behuizingen of in het verdelerniveau.
- Materiaal
- Draagelement: plaatstaal
Kabelgeleidingsroeden, verbindingskammen: kunststof UL 94-V0
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Rangeerogen
Verbindingskammen
- Number connection combs
- 5
- Opmerking
- Grootte van de individuele kamers (HxD) ca. 34 x 100 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,74 kg
- Brutogewicht
- 0,845 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177519541
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.