Rangeerogen, 19"-bevestiging

Bestelnr.: DK 7111224

Voor de gestructureerde geleiding van gehele kabelbundels, 19"-bevestiging, verbindingskam.

Bestelnr.:
DK 7111224
Product omschrijving
Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.
Toepassingsgebieden
Voor horizontale kabelgeleiding binnen het verdelerniveau. Dankzij hun open bevestigingsboring kunnen zij altijd – ook achteraf – op de 19"-systeemboring van het montageniveau worden geschoven en met de beschikbare bevestigingsschroeven van de inbouwcomponenten worden vastgezet.
Materiaal
Draagelement: plaatstaal
Kabelgeleidingsroeden, verbindingskammen: kunststof UL 94-V0
Kleur
RAL 9005
Levering
Rangeerogen
Verbindingskammen
Number connection combs
2
Opmerking
Grootte van de individuele kamers (HxD) ca. 34 x 100 mm
Hoogte-eenheden
4 HE
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,727 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kunnen de rangeerogen op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd.
Documentatie
Handleiding