Snap-in kabelgeleiding

Bestelnr.: DK 7111300

Bestelnr.:
DK 7111300
Uitvoering
om vast te klikken
Voordelen
De diameter van de kabelgeleidingsclip kan aan de betreffende kabeldoorsnede worden aangepast
Materiaal
Polyamide 6.6, zelfdovend volgens UL 94-V2
Kleur
Blank
Kabelinvoer
Min. kabeldiameter: 14 mm
Max. kabeldiameter: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. kabeldiameter
14 mm
Max. kabeldiameter
19 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,03 kg
Brutogewicht
0,043 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
DK-snap-in-kabelgeleiding, om vast te klikken, voor een snelle montage zonder gereedschap, voor Ø max. 19 mm, polyamide, blank
Documentatie
Info sheet