Snap-in kabelgeleiding

Artikelnummer: DK 7111310

Artikelnummer:
DK 7111310
Uitvoering
Voor twisten
Voordelen
Gemakkelijk te openen voor het rangeren en twisten van kabels
Materiaal
Polyamide 6.6, zelfdovend volgens UL 94-V2
Kleur
Blank
Kabelinvoer
Max. kabeldiameter: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Max. kabeldiameter
12,7 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,01 kg
Brutogewicht
0,013 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
DK-snap-in-kabelgeleiding, om vast te draaien, voor een snelle montage zonder gereedschap, voor Ø max. 12,7 mm, polyamide, blank
Documentatie
Info sheet