Universeel toepasbaar bij alle netwerkbehuizingen en serverracks, wandbehuizingen, montageplaten en bodemplaten.
- Bestelnr.:
- DK 7111350
- Product omschrijving
- Universeel inzetbaar in alle netwerkbehuizingen en serverracks, wandbehuizingen, montageplaten en bodemplaten.
- Materiaal
- Geweven polyamide 6.6
- Kleur
- Zwart
- Afmetingen
- Breedte: 16 mm
Lengte: 70 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Brutogewicht
- 0,016 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- DK Kabelhouder mKlittenb 70x16mm VE=10