Kabelgeleidingsbeugel

Artikelnummer: DK 7111900

Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.

Artikelnummer:
DK 7111900
Product omschrijving
Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.
Materiaal
Staal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 85 mm
Diepte: 125 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,95 kg
Brutogewicht
0,991 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabelgeleidingsbeugel, 120x90x0
Documentatie
Info sheet