Potentiaalvereffeningsrail, stroombelastbaarheid ca. 200 A.
- Artikelnummer:
- DK 7113000
- Levering
- PE-rail van E-Cu 57 volgens DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 aansluitpunten met M5 schroeven
2 aardaansluitingen voor 25 mm²
2 isolatoren
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 15 mm
Hoogte: 5 mm
Lengte: 450 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Breedte: > 600 mm
Diepte: > 600 mm
Breedte/diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,402 kg
- Brutogewicht
- 0,436 kg
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- DK PE-rail, horizontaal, lengte: 450 mm, B/D: >600 mm
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Info sheet