Voor slipvrij vastzetten van uw componenten, de bouten worden in de sleufgaten van het legbordvlak geschroefd, zijn zo traploos verstelbaar en kunnen op ieder apparaat worden aangepast.
- Bestelnr.:
- DK 7115000
- Product omschrijving
- Voor een glijvaste bevestiging van uw componenten. De bouten worden in de sleuven van het legbordoppervlak geschroefd. De bouten zijn hierdoor traploos verstelbaar en kunnen aan elk apparaat worden aangepast.
- Materiaal
- Staal
- Oppervlak
- Gechromateerd
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Brutogewicht
- 0,192 kg
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Fixeerbouten voor gesleufde legborden