Legbord 1 HE, vaste inbouw 482,6 mm (19")-systeemboring

Bestelnr.: DK 7119140

482,6 mm (19")/535 mm (metrisch), montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's op inch- of metrische niveaus, belastbaarheid: 10 kg.

Bestelnr.:
DK 7119140
Uitvoering
Uitvoering 19"
Product omschrijving
Het ideale montagevlak voor kleine actieve componenten zoals bijv. modems of mini-Hub's.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Belastbaarheid
10 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking
Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Vrije opbouwhoogte binnen HE circa 35 mm
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 140 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,781 kg
Brutogewicht
0,881 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177221444
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Legbord 1 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=140 mm, belastbaarheid 10 kg, plaatstaal, RAL 7035