Legbord 2 HE, vaste inbouw

Artikelnummer: DK 7119250

Legborden 2 HE, vaste inbouw voor bevestiging aan de 19-systeemboringen. Belastbaarheid: 25 kg.

Artikelnummer:
DK 7119250
Uitvoering
inch
Product omschrijving
Voor montage aan een 19"-bevestigingsniveau.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Belastbaarheid
25 kg oppervlaktebelasting, statisch
Opmerking
Een combinatie met telescooprails is niet mogelijk.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 250 mm
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,92 kg
Brutogewicht
2,223 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177187207
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS-IT Legbord 2 HE, vaste inbouw voor 19 inch-bevestigingsniveau, D=250 mm, belastbaarheid 25 kg, plaatstaal, RAL 7035