Legbord, 19"-opbouw Kasten met L-profielrails voor en achter

Artikelnummer: DK 7144035

Zorgen voor meerdere inhangpunten, zodat de niveauafstand van de inch-niveaus variabel is, naderhand uitrusten naar volledig uittrekbaar met telescooprails mogelijk, belastbaarheid: 50 kg.

Artikelnummer:
DK 7144035
Product omschrijving
Afhankelijk van de diepte zijn de legborden voorzien van verschillende ophangpunten, zodat de niveau-afstand van de inch-niveaus binnen bepaalde grenzen variabel is. Elk op deze wijze bevestigd legbord is met telescooprails volledig uittrekbaar te maken. Hiertoe worden de telescooprails in plaats van de afstandsbouten vastgeschroefd.
Toepassingsgebieden
Voor montage op twee 19"-bevestigingsniveaus
Voor het naderhand monteren van voorraadartikelen TS
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between mounting levels
348 mm
398 mm
Belastbaarheid
50 kg oppervlaktebelasting
Opmerking
Voor TS: Indien L-vormige profielen in netwerkbehuizingen op TS-basis worden toegepast, dan is de adapter 7827.300 noodzakelijk
Voor TS, 19"-systeemboring: Met de in diepte verstelbare inbouwset 7063.850 is de flexibele inbouw tussen twee L-vormige profielen rechtstreeks op de 19"-systeemboring mogelijk
Afmetingen
Breedte: 409 mm
Diepte: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,19 kg
Brutogewicht
2,39 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177165694
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
DK Legbord voor 19 inch-opbouw, 409x400 mm BxD, niveauafstand 348/398 mm, belastbaarheid 50 kg, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Additional instructions
Quick guide