Zorgen voor meerdere inhangpunten, zodat de niveauafstand van de inch-niveaus variabel is, naderhand uitrusten naar volledig uittrekbaar met telescooprails mogelijk, belastbaarheid: 50 kg.
- Artikelnummer:
- DK 7145035
- Product omschrijving
- Afhankelijk van de diepte zijn de legborden voorzien van verschillende ophangpunten, zodat de niveau-afstand van de inch-niveaus binnen bepaalde grenzen variabel is. Elk op deze wijze bevestigd legbord is met telescooprails volledig uittrekbaar te maken. Hiertoe worden de telescooprails in plaats van de afstandsbouten vastgeschroefd.
- Toepassingsgebieden
- Voor montage op twee 19"-bevestigingsniveaus
- Voor het naderhand monteren van voorraadartikelen TS
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Distance between mounting levels
- 348 mm
448 mm
498 mm - Belastbaarheid
- 50 kg oppervlaktebelasting
- Opmerking
- Voor TS: Indien L-vormige profielen in netwerkbehuizingen op TS-basis worden toegepast, dan is de adapter 7827.300 noodzakelijk
- Voor TS, 19"-systeemboring: Met de in diepte verstelbare inbouwset 7063.850 is de flexibele inbouw tussen twee L-vormige profielen rechtstreeks op de 19"-systeemboring mogelijk
- Afmetingen
- Breedte: 409 mm
Diepte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,6 kg
- Brutogewicht
- 2,66 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165700
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK Legbord voor 19 inch-opbouw, 409x500 mm BxD, niveauafstand 348/448/498 mm, belastbaarheid 50 kg, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Additional instructions
- Quick guide