Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Bestelnr.: DK 7151305

Dient voor het afsluiten van niet-gebruikte ruimten in het 482,6 mm (19")-montageniveau.

Bestelnr.:
DK 7151305
Product omschrijving
Het blindpaneel dient voor het afsluiten van niet-gebruikte ruimten in het 19"-montageniveau. Dankzij de snelle bevestiging zonder gereedschap kan het blindpaneel overal gemakkelijk worden geïntegreerd en indien nodig weer worden verwijderd. Door de consequente toepassing van blindpanelen kan in gedeeltelijk ingerichte racks een doelgerichte luchtgeleiding worden gewaarborgd.
Materiaal
Kunststof
Vlamdovend volgens UL 94 HB, halogeenvrij
Oppervlak
null
Kleur
RAL 9005
Levering
Blindpaneel, 3 HE, met geïntegreerde snelbevestiging
Build-up height
3 HE
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
1,011 kg
Brutogewicht
1,16 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177709263
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Product omschrijving
DK Blindpaneel, 3HE, met snelbevestiging, kunststof, RAL 9005