Blindpaneel, 19"

Artikelnummer: DK 7152005

Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.

Artikelnummer:
DK 7152005
Product omschrijving
Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Build-up height
88 mm
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,092 kg
Brutogewicht
1,292 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177492110
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Product omschrijving
DK Blindpaneel 19i 2HE RAL9005 VE=2