Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
- Bestelnr.:
- DK 7152035
- Product omschrijving
- Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Build-up height
- 88 mm
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,224 kg
- Brutogewicht
- 1,312 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165755
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- Blindpaneel, 19", 483x88,2x23