Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
- Bestelnr.:
- DK 7153005
- Product omschrijving
- Als afdekking van niet-gebruikte ruimten of bewerking naar eigen keuze.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Build-up height
- 132,5 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,56 kg
- Brutogewicht
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177492127
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Product omschrijving
- DK Blindpaneel 19i 3HE RAL9005 VE=2