Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
- Artikelnummer:
- DK 7159017
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
- Materiaal
- Paneel: plaatstaal
Beugel: kunststof UL 94-V0 - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Rangeerpaneel
Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd) - Opmerking
- De maataanduidingen zijn buitenafmetingen.
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Beugelafmetingen
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,43 kg
- Brutogewicht
- 0,48 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- DK Rangeerpaneel 19" 1HE RAL9005