Rangeerpaneel met kunststof beugels

Artikelnummer: DK 7159.035

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Artikelnummer:
DK 7159.035
Product omschrijving
Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
Materiaal
Paneel: plaatstaal
Beugel: kunststof UL 94-V0
Beugel: polyamide
Levering
Rangeerpaneel
Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd)
Opmerking
De maataanduidingen zijn buitenafmetingen.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Beugelafmetingen
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,426 kg
Brutogewicht
0,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177166691
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Rangeerpaneel RAL 7035