Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jan. 2021
Alternatief product:
7163560
Kabelhouder scharnierend, met snelbevestiging
Artikelnummer: DK 7163.500
Voor een goede geleiding van de aansluitkabels van het legbord met telescooprails naar het bevestigingspunt, aan beide zijden losbaar via snelbinders.
- Artikelnummer:
- DK 7163.500
- Product omschrijving
- Voor een goede geleiding van de aansluitkabels van het legbord met telescooprails naar het bevestigingspunt. De bevestiging met snelbevestiging kan aan beide zijden worden losgemaakt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
- Geschikt voor
- Diepte: ≤ 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,586 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- DK Kabelhouder, scharnierend, met snelbevestiging, voor kastdiepte <600 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Handleiding