Kabelhouder scharnierend, met knikbeveiliging en snelbinders

Artikelnummer: DK 7163565

Met beweegbare schakels voor knikvrije kabelgeleiding in het middendeel, aan beide zijden kan de bevestiging worden losgemaakt dankzij snelbinders.

Artikelnummer:
DK 7163565
Product omschrijving
Voor een goede geleiding van de aansluitkabels van het legbord met telescooprails naar het bevestigingspunt. Knikvrije kabelgeleiding in het middendeel over beweegbare schakels. De bevestiging met snelbinders kan aan beide zijden worden losgemaakt.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Middendeel: kunststof
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Maximale diepte van het legbord = kastdiepte - 200 mm
Geschikt voor
Diepte: > 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177438576
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
DK Kabelhouder, scharnierend, met knikbeveiliging en snelbinders, voor kastdiepte >600 mm, plaatstaal/kunststof
Documentatie
Handleiding