Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 okt 2021
Patchpanels voor glasvezel-splitterbox, afsluitbaar
Bestelnr.: DK 7169535
Er zijn 5 verschillende glasvezel-panels beschikbaar voor diverse koppelingstypen. Het aantal inbouwplaatsen per paneel is afhankelijk van de gekozen variant en basisafmetingen van het paneel.
- Bestelnr.:
- DK 7169535
- Product omschrijving
- Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Aantal connectorplaatsen
- 12
- Voor glasvezelkoppeling
- SC-duplex
- LC-Quad
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,252 kg
- Brutogewicht
- 0,297 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
- Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.