Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 okt 2021
Patchpanels voor glasvezel-splitterbox, afsluitbaar
Bestelnr.: DK 7178535
Er zijn 5 verschillende glasvezel-panels beschikbaar voor diverse koppelingstypen. Het aantal inbouwplaatsen per paneel is afhankelijk van de gekozen variant en basisafmetingen van het paneel.
- Bestelnr.:
- DK 7178535
- Product omschrijving
- Voor de spliterboxen staan meerdere panelen met uitsparingen voor inbouw van single of duplex glasvezelkoppelingen ter beschikking.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Aantal connectorplaatsen
- 20
- Voor glasvezelkoppeling
- E-2000
- E-2000 duplex
- SC
- LC
- LC-duplex
- Opmerking
- Voor E-2000 duplex is slechts de helft van het aantal connectorplaatsen beschikbaar.
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Product omschrijving
- Patch-panel, voor splitterbox RAL 7035 voor E-2000 of SC