- Bestelnr.:
- DK 7200210
- Uitvoering
- Aansluitkabel
- Product omschrijving
- Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers en bussen (geaard/C13/C14/C19/C20). PVC-snoer, 3-polig.
- Toepassingsgebieden
- CMC III-voeding
- CMC III power unit
- Doorsnede
- 1 mm²
- Lengte aansluitkabel
- 1,8 m
- Steker (type)
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- F/B (type E, CEE 7/5)
- Nominale spanning
- 230 V
- Contactdozen
- Contrastekker CEI C13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,21 kg
- Brutogewicht
- 0,213 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- DK Aansluitkabel/verlengkabel tbv CMC III/PCU C19/PDU C19, landuitvoering D/NL/F/B/C13, 230V