Aansluitkabel voor voedingen

Bestelnr.: DK 7200215

Aansluit- en verlengingskabel voor voedingen in verschillende landuitvoeringen.

Bestelnr.:
DK 7200215
Uitvoering
Verlengkabel
Product omschrijving
Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers en bussen (geaard/C13/C14/C19/C20). PVC-snoer, 3-polig.
Toepassingsgebieden
CMC III
Doorsnede
1 mm²
Lengte aansluitkabel
1,8 m
Steker (type)
IEC-contrasteker C14
Nominale spanning
230 V
110 V (DC)
Contactdozen
Contrastekker CEI C13
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,168 kg
Brutogewicht
0,188 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
DK Aansluitkabel/verlengkabel tbv CMC III/PCU C19/PDU C19, landuitvoering IEC-verlengkabel C13/C14, 230/115V
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit