Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers (geaard/C19/C20).
- Artikelnummer:
- DK 7200216
- Uitvoering
- Aansluitkabel
- Product omschrijving
- Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers en bussen (geaard/C19/C20). PVC-leiding, 3-polig.
- Steker (type)
- D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Afmetingen
- Lengte: 1,8 m
- Contactdozen
- IEC-contrasteker C19
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Brutogewicht
- 0,334 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- DK Aansluitkabel/verlengkabel tbv CMC III/PCU C19/PDU C19, landuitvoering aansluitkabel D/NL/C19, 230/115V