Aansluitkabel voor PSM/PDU

Artikelnummer: DK 7200217

Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers (geaard/C19/C20).

Artikelnummer:
DK 7200217
Uitvoering
Verlengkabel
Product omschrijving
Aansluit- en verlengkabel met verschillende soorten stekers en bussen (geaard/C19/C20). PVC-leiding, 3-polig.
Steker (type)
IEC-contrasteker C20
Nominale stroom (max.)
16 A
Afmetingen
Lengte: 1,8 m
Contactdozen
IEC-contrasteker C19
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,32 kg
Brutogewicht
0,34 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
DK Aansluitkabel/verlengkabel tbv CMC III/PCU C19/PDU C19, landuitvoering aansluitkabel C19/C20, 230/115V