Product loopt uit per: 31 dec 2023
- Bestelnr.:
- DK 7200800
- Product omschrijving
- Flexibele toegangsmogelijkheden door individuele 3-voudige code zonder sleutel of via Master-Key functie door toepassing van extra enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm volgens DIN 18 252, onafhankelijk van de code.
- Kleur
- RAL 7035
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Brutogewicht
- 0,92 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- Veiligheidshandgreep
- Documentatie
- Handleiding